这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11683A 功率计量程校准仪

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

欧盟客户通知:本产品由于缺少欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 合规性证明,是德科技不再供货。在其全球支持期限内,是德科技将继续提供服务和支持。

  • 验证仪表所有量程的满标度读数,并执行仪表跟踪
  • 测试自动调零电路的极性开关
  • 校准功能:与仪表读数 3、10、30、100、300 uW 和 1、3、10、30 和 100 mW 对应的输出
  • 校准不确定度:在所有量程内为 ±0.25%
  • 功率:100、120、220 或 240 Vac +5% -10%,48 - 440 Hz,低于 10VA
  • 尺寸:133 mm 宽 x 89 mm 高 x 216 mm 深(5.25 英寸 x 3.5 英寸 x 8.5 英寸)

描述

Keysight 11683A 量程校准仪专为与 EPM、EPM-P 系列、E1416A 和已停产的 70100A 和 435/6/7/8A 功率计结合使用而设计。它支持对功率计所有量程的满标度读数进行验证,并支持进行仪表追踪。只需用电缆连接功率计和校准仪,功率计上的 CAL ADJ 控件便可以将仪表设置为 1 mW 量程的满标度。

找不到您要找的选件吗?请尝试点击专用选件进行查找。

Keysight Technologies F and S Award Logo