这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11500E 电缆,3.5 毫米(阳头)至 3.5 mm(阳头),直流至 26.5 GHz

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:直流至26.5 GHz
  • 3.5 mm阳到阳连接器
  • 长度为61 cm(24 in)(额定值)
  • 最大驻波比:1.4
  • 插入损耗:2.0 dB额定值