这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10887B PC 校准器电路板和软件

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

概览

  • 平台和尺寸:PC-ISA-AT、98 x 339 mm 能安装在55292A中
  • 每个板上的轴数:1
  • 分辨率扩展:带有硬件平均功能的x32、x1152
  • 外部采样输入:1

线性光学操作

  • 分辨率:9.9 nm
  • 最大速率(也受激光头限制):1,100 mm/s

定时

  • 定位数据更新速率:1/参考频率
  • 外部采样不确定性:±1/参考频率

特性

  • 监视器A-quad-B输入
  • 硬件采样定时时钟
  • 附加分辨率扩展的硬件数据平均功能
  • 包括10747D校准软件