这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10780F 远程接收机

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

一般特性

  • 重量:126 g(4.5 oz)
  • 功率:136 mA时为15V
  • 灵敏度:2米光纤为2.2 uW(10米光纤为5 uW)
  • 损耗:2.0 W
  • 输出:差分方波(100 kHz - 7.2 MHz)
  • 可与各种光元器件和电子产品共同使用

描述