这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

"Keysight 10774A 短距离直线度光器件结合了直线度干涉仪和反射镜,可在高达 3 米(10 英尺)的行程距离内进行测量。 该光器件构成了一个高度精确的光学直角尺,可以测量机床行程和坐标测量机运动的直线度,分辨率为 0.04 微米(1 uin)。

Keysight 10774A(与 Keysight 5530 校准系统配合使用)是一个大型元器件,可对干涉仪系统进行量身定制以满足每个应用的物理版图和测量要求。

  • 直线度测量精度
  • 总体精度 = 光参考精度 + 测量精度。
  • 与使用直角尺和指示器进行直线度测量的传统方法类似,光参考精度相当于直角尺精度,而测量精度相当于指示器精度。
  • 光参考精度
  • 直角尺(反射镜)反转技术可消除光参考不确定度。
  • 公制单位模式: 0.15 M2 µm
  • 英制单位模式: 0.5 F2 µin
  • 测量精度
  • 温度范围显示值: 0 µm 至 10 µm,10 至 1,500 µm
  • 0 µm 至 400 µm,400 至 60,000 µm
  • 15°C 至 25°C,±3.5%±1%±0.25 µm(10 µin)
  • 0°C 至 40°C,±6%±1%±0.5 µm(20 µin)
  • 直线度测量分辨率
  • Keysight 5519A、Keysight 5519B
  • 短距离: 0.01 µm(0.4 µin)、0.04 µm(1.4 µin)
  • 直线度测量范围(正交至轴向移动)
  • ±1.5 mm(0.060 英寸)
  • 轴向分离(移动)
  • (干涉仪和反射镜之间的距离,典型值,经过恰当的对准,15°C 至 25°C):
  • 短距离光器件: 0.1 m 至 3 m(4 英寸至 120 英寸)
  • 高分辨率平面反射镜
  • 与对准激光器相比,对空气扰动的反应更加精确、灵敏度更低
  • 单独提供或作为 Keysight 55283A 直线度测量套件的一部分