这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
HIGHLIGHTS
- 大孔径: 激光束的直径为 9mm 或更小
- 重量: 661 克(23.3 盎司)
- 用料:
• 外壳: 不锈钢(416)
• 光器件: 光学玻璃
• 粘合剂: 低挥发性(真空级)
- 光学效率:
• 典型值: 99%
• 最坏情况: 98%
Keysight 10773A 平坦反射镜提供 100% 反射率,可把入射的激光束方向旋转 90 度。 该反射镜作为 5530 动态校准器系统的一部分,可对平板校准等应用进行平坦度测量。 它可以替代 10707A 光束转向境(光束直径为 6 mm 或更小),适用于要求使用大孔径 10773A 的应用。
使用旋轴连接的基板进行安装,可简化平板校准
单独提供或作为 55282A 平坦度附件套件的一部分
Interested in a 10773A?
Extend the capabilities for your 平坦反射镜
Featured Resources for 10773A Flatness Mirror
Want help or have questions?