这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 大孔径: 激光束的直径为 9mm 或更小
  • 重量: 661 克(23.3 盎司)
  • 用料:

         • 外壳: 不锈钢(416)
         • 光器件: 光学玻璃
         • 粘合剂: 低挥发性(真空级)

  • 光学效率:

        • 典型值: 99%
        • 最坏情况: 98%

描述

Keysight 10773A 平坦反射镜提供 100% 反射率,可把入射的激光束方向旋转 90 度。 该反射镜作为 5530 动态校准器系统的一部分,可对平板校准等应用进行平坦度测量。 它可以替代 10707A 光束转向境(光束直径为 6 mm 或更小),适用于要求使用大孔径 10773A 的应用。

使用旋轴连接的基板进行安装,可简化平板校准
单独提供或作为 55282A 平坦度附件套件的一部分