这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 大孔径: 激光束的直径为 9mm 或更小
  • 重量: 510 克(18 盎司)
  • 用料:

        • 外壳: 不锈钢(416)
        • 孔径: 塑料(尼龙)
        • 光器件: 光学玻璃
        • 粘合剂: 低挥发性(真空级)

  • 包含采用公制螺纹安装螺丝钉的可调整固定组件

描述

Keysight 10772A 转向反射镜提供 100% 反射率,可把入射的激光束方向旋转 90 度。 该反射镜应用于 5530 动态校准器系统,适用于机床校准等应用。 它可以替代 10707A 光束转向境(光束直径为 6 mm 或更小),适用于要求使用大孔径 10772A 的应用。

Keysight 10772A 可单独提供或作为 55283A 直线度测量套件的一部分。