这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
HIGHLIGHTS
- 量程:与 10771A 角度反射镜结合使用时
• ±10°(36,000 arc sec),绕光器件底座旋转
• ±20°(36,000 arc sec),绕光器件中心旋转 - 分辨率:0.03 µrad(0.006 arc sec)
- 最大光束尺寸:6 mm(0.24 英寸)
- 光束分离:11 mm(0.43 英寸)
- 重量:553 g(1.4 磅)
- 所用底座:10785A
Keysight 10770A 角度干涉仪是一款高精度平面镜干涉仪,是高精度校准应用的理想选择。该干涉仪与 5530 激光校准系统中的 10771A 角度反射镜配合使用,可以测量机床或测量机沿轴向倾斜和偏转的运动。该系统能够帮助用户快速定位和评测多余的角向运动。
作为 5530 系统的部件,该干涉仪是一个功能强大的故障诊断工具,可为旧机床的替换或重建提供帮助。
Interested in a 10770A?
Extend the capabilities for your Angular Interferometer
Featured Resources for 10770A Angular Interferometer
Want help or have questions?