这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 量程: 与 10771A 角度反射镜结合使用

        • ±10°(36,000 arc sec),绕光器件底座旋转
        • ±20°(36,000 arc sec),绕光器件中心旋转

  • 分辨率: 0.03 µrad(0.006 arc sec)
  • 最大光束尺寸: 6 mm(0.24 英寸)
  • 波束分离: 11 mm(0.43 英寸)
  • 重量: 553 克(1.4 盎司)
  • 所用底座: 10785A

描述

Keysight 10770A 角度干涉仪是一款高精度平面镜干涉仪,是高精度校准应用的理想选择。 与 5530 动态校准器系统的 10771A 角度反射镜配合使用,该干涉仪可以测量机床或测量机沿轴向倾斜和偏转运动。 该系统能够帮助用户快速定位和评测多余的角向运动。

作为 5530 系统的一部分,该干涉仪是功能强大的故障诊断工具,可为老款机床的替换或重建提供帮助。