这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10768A 对角线测量套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 量程:

       •使用线性光纤时,高达 40 m(130 英尺)
       •使用长距离选件时,高达 80 m(260 英尺)

  • 分辨率:

        • 1 nm(0.04 µin),10766A 线性光纤

  • 精度:

       • ±0.4 ppm,E1738A 空气传感器
       • ±0.1 ppm,真空
       • ±0.02 ppm(真空),根据 Z540-1 进行激光器校准

描述

Keysight 10768A 对角线测量套件专为与 Keysight 5530 动态校准器系统结合使用而设计。 它支持在机床工作容积的四条体对角线上进行线性测量。 这种测量可以归档机器功能,并对容积定位性能快速执行全面检查。 它还能执行长期变形测试(drift test),持续时间可达数小时或数天,以显示温度对几何可能造成的影响。

Keysight 10768A 与 Keysight 5530 结合使用,可为多台机床提供单独的铭牌,并且优化了对角线测量的可重复性。 通过改变机器程序可使激光束与机器对准(而不是机器与激光束对准),从而实现上述目标。 借助相同的机器运动,您可以确定机器是否满足技术指标,并能预测性能变化(即便是在拥有足够的容积性能时)。