这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10759A 底座支持套件包含在 Keysight 55282A 平坦度辅助套件中,可提供 3 个精度底板,焊盘间距分别为 50.8 mm(2 英寸)、101.6 mm(4 英寸)和 152.4 mm(6 英寸)。 该套件作为 Keysight 5530 动态校准器系统的附件,可以简化平坦反射镜(用于平坦度测量应用)的安装。 Keysight 10759A 可最大程度地缩短平板校正所需的网格设置和数据累积时间。