Keysight 10753B 三脚架可为 Keysight 5519A/B 激光头提供安装支架。

HIGHLIGHTS

Keysight 10753B 三脚架可为 Keysight 5519A/B 激光头提供安装支架。该三脚架使用户能够在激光头的远处安装 Keysight 5530 激光校准系统的光器件,从而实现更高的精度并简化夹具固定。远程设置也可以避免温度导致的失真。 Keysight 10753B 可以调整高度、旋转角度、倾角和横向偏移。三脚架可以伸缩,高度范围是 900 mm(35.5 英寸)至 1630 mm(64.0 英寸),净重 14 kg(31 磅)。Keysight 10753B 三脚架进一步补充了测量光器件和激光源产品系列,与它们共同构成是德科技激光干涉仪校准系统。

  • 有助于精密、快速的对准
  • 可加快系统设置和定制
  • 提供安全的安装方式
  • 适用于是德科技的各种系统(包括 Keysight 5530 激光校准系统)

需要帮助或遇到问题?