这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10753B 三脚架可为 Keysight 5519A/B 激光头提供一个支架。 该三脚架支持在激光头的远处安装 Keysight 5530 测量系统光器件,从而获得更高的精度和简化夹具固定。 远程设置也可避免温度导致的失真。 Keysight 10753B 可以调整高度、旋转、偏斜和横向偏置。 三脚架可以折叠,高度范围是 900 mm(35.5 英寸)至 1630 mm(64.0 英寸),净重 14 kg(31 磅)。 Keysight 10753B 三脚架进一步补充了测量光器件和激光器产品系列,共同构成是德激光干涉仪校准系统。

  • 促进了精密、快速的对准
  • 加快了系统设置和定制
  • 提供安全底座
  • 适用于各种是德系统(包括 Keysight 5530 动态校准器系统)