这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 收纳箱和收纳包
- 10753B Tripod
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
10753B Tripod
Keysight 10753B 三脚架可为 Keysight 5519A/B 激光头提供安装支架。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
Keysight 10753B 三脚架可为 Keysight 5519A/B 激光头提供安装支架。
HIGHLIGHTS
Keysight 10753B 三脚架可为 Keysight 5519A/B 激光头提供安装支架。该三脚架使用户能够在激光头的远处安装 Keysight 5530 激光校准系统的光器件,从而实现更高的精度并简化夹具固定。远程设置也可以避免温度导致的失真。 Keysight 10753B 可以调整高度、旋转角度、倾角和横向偏移。三脚架可以伸缩,高度范围是 900 mm(35.5 英寸)至 1630 mm(64.0 英寸),净重 14 kg(31 磅)。Keysight 10753B 三脚架进一步补充了测量光器件和激光源产品系列,与它们共同构成是德科技激光干涉仪校准系统。
- 有助于精密、快速的对准
- 可加快系统设置和定制
- 提供安全的安装方式
- 适用于是德科技的各种系统(包括 Keysight 5530 激光校准系统)
需要帮助或遇到问题?