这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10744A 夹具套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10744A 夹具套件包含适用于多种是德测量光学器件的安装硬件。 一个大底座、多个支持柱及其它附件可让您构建一些装置(例如高大的刚性塔),并把光器件放置在机器作业区中心或任何其它位置。 夹具套件帮助您满足一系列测量应用的物理需求。

Keysight 10744A 套件是适用于是德干涉仪系统的光学元器件之一。 通过配置恰当的激光头和系统电子元件,光器件成为精密定位或校准系统的一部分,可以改善产品质量、提高良率和促进精密产品的制造。

  • 简化和加快设置
  • 可与多数是德测量光器件配合使用,提供灵活配置
  • 适用于各种是德系统(包括 Keysight 5530 动态校准器系统)