这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10728A 平面反射镜

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10728A 是一款垂直入射平面镜,适用于 9 mm 或更小直径的光束。 这个裸光学器件需要用户提供的底座。 通常与 10735A 和 10736A 三轴干涉仪配合使用。

  • 重量: 21 克(0.74 盎司)
  • 许多直射光器件中版图最灵活的一个
  • 可用于 PC 和 兼容系统