这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10726A 光束转向镜

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10726A 可将入射光束的方向转折 90 度,适用于 9 mm 或更小直径的光束。 这个裸光学器件需要用户提供的底座。

  • 与三轴干涉仪配合使用,可提供更大的角度范围
  • 许多直射光器件中版图最灵活的一个
  • 反射率: 99% 典型值(最坏情况,98%)
  • 重量: 10 克(0.35 盎司)
  • 可用于 PC 和 兼容系统