这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10722A 平面反射镜转换器

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10722A 平面反射镜转换器可以修正 10702A 线性干涉仪。 借助额外的 10703A 反射镜,10722A 可将 10702A 转换为 10706A 平面反射镜干涉仪。 借助额外的 10723A 高稳定度适配器,10722A 可将 10702A 转换为 10706B 高稳定度平面反射镜干涉仪。

  • 重量: 35.5 克(1.3 盎司)
  • 对线性干涉仪进行低成本修改
  • 可用于 PC 和 兼容系统