这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10717A 波长跟踪器

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10717A 波长跟踪器能够跟踪空气折射指数的变化,以针对环境变化提供光补偿。 它使用激光器测量系统中的一个轴来报告光波长变化,而不是位置变化。 它用于校正系统中其他测量轴报告的位移值,从而改善测量精度。 它提供比环境传感器(例如 10751C 和 10751D 空气传感器)更高的精度。

10717A 包括一个光参考腔(称为校准器)和一个 10715A 差分干涉仪。 两者均安装在公共金属基板上,并在原厂进行预先对准。

  • 应用: 光波长补偿
  • 迥然不同的新特性: 波长跟踪
  • 轴数: 1
  • 最大光束直径: 6 mm
  • 光束隔离: 无
  • 重量: 1.7 kg(3 磅 12 盎司)
  • 基本光分辨率: 无
  • 系统分辨率: 无
  • 系统分辨率: 无
  • 反射镜: 内置
  • 使用的安装架座: 无
  • 参考: 无
  • 可调谐配置: 无