这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10716A 高分辨率干涉仪

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10716A 高分辨率干涉仪适用于单轴和多轴测量应用,例如高精度 X-Y 工作台。 10716A 的分辨率是传统平面镜干涉仪的两倍,其出色的热稳定度可与 10706B 高稳定度平面镜干涉仪相媲美。 测量结果漂移通常只有传统平面镜干涉仪的 1/2。 这些特性综合起来,可以改善精度、可重复性和热稳定度。 然而,其斜率减半。

10716A 包含一个 10723A 高稳定度适配器(由高稳定度反射镜和 1/4 波片组成),作为参考;两个逆向反射镜,用于操纵光束路径;以及一个 1/4 波片。 用户必须提供测量平面镜,例如 10724A 平面反射镜。

10716A 选件 001 可用于要求干涉仪对光束进行调整的光学版图。

  • 应用: 平面镜,高分辨率
  • 迥然不同的新特性: High resolution
  • 轴数: 1
  • 最大光束直径: 6 mm
  • 光束隔离: 12.7 mm(0.5 英寸)
  • 重量: 502 g(1 磅 1.7 盎司)
  • 基本光分辨率: λ/8(79.1 nm,3.1 µin)
  • 系统分辨率: λ/256(2.5 nm,0.1 µin),使用 32 倍电子分辨率扩展
  • 系统分辨率: λ/2048(0.31 nm,0.012 µin),使用 256 倍电子分辨率扩展
  • 反射镜: 10724A 或用户提供
  • 使用的安装架座: 10711A
  • 参考: 无
  • 可调谐配置: 支持。 需要选件 001