这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10713D 1/4 英寸角锥棱镜

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10713D 1/4 英寸角锥棱镜(逆向反射镜)可在线性测量中作为测量反射镜使用。 它可与 10705A 单光束干涉仪配合使用。 10713D 作为裸镜提供,适用于质量至关重要的应用。

Keysight 10713D 是一系列光学测量仪器中的一员,这一系列的仪器可对干涉仪系统进行定制,满足单独应用对物理版图和测量的要求。 当配备适当的激光头和系统电子装置之后,这些光学仪器可组成高精度的定位系统,改善产品质量,提高良率,推动高精度产品的生产。

  • 重量: 0.2 g(0.007 盎司)
  • 节点深度: 3.14 mm(0.123 英寸)
  • 超轻重量适用于对质量要求极高的应用
  • 可用于 PC 和 VME 总线兼容系统