这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10706B 高稳定度平面镜干涉仪

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10706B 高稳定度平面镜干涉仪是双通干涉仪,适用于 X-Y 工作台等多轴应用。在这些应用中,测量反射镜可以垂直移动到测量轴。 这款热稳定型光学仪器在功能上可以完全替代 10706A 平面镜干涉仪,其温度测量结果中的漂移可减小到仅为以往平面镜干涉仪测量值的 1/12。 10706B 的独特作用是它可以容忍平面反射镜的角度偏差。 10706A 可接受广泛的测量反射镜角度对准变化。

10706B 包含一个 10723A 高稳定度适配器(由高稳定度反射镜和 1/4 波片组成),作为参考;一个逆向反射镜,用于操纵光束路径;以及一个 1/4 波片。 对于 X-Y 工作台应用,用户必须提供反射镜。 对于单轴应用,可以使用 10724A 平面反射镜。

10706B 可通过互换参考 10723A 高稳定度适配器和 1/4 波片,以及为 10723A(10706B 中包括的硬件)增添新的安装和调整硬件,来使光束发生弯曲。 10706B 不能当作移动器件使用。

10706B 不能在差分操作中使用。

10706B 在功能上与 10706A 完全相同,但是热稳定度更为出色。

  • 应用: 平面镜
  • 迥然不同的新特性: 高稳定度
  • 轴数: 1
  • 最大光束直径: 6 mm
  • 光束隔离: 12.7 mm(0.5 英寸)
  • 重量: 323 g(11.4 盎司)
  • 基本光分辨率: λ/4(158.2 nm,6.2 µin)
  • 系统分辨率: λ/128(5 nm,0.2 µin),使用 32 倍电子分辨率扩展
  • 系统分辨率: λ/1024(0.62 nm,0.024 µin),使用 256 倍电子分辨率扩展
  • 反射镜: 10724A 或用户提供
  • 使用的安装架座: 10711A
  • 参考: 无
  • 可调谐配置: 支持,通过互换部件