这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10706A 平面镜干涉仪

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

10706A-080 Fiber optic receiver adaptor
10711A
可调节安装架座 

可调节安装架座

10711A
Keysight 10711A 可调节安装架座使对准工作变得更快更轻松。 适用于 10702A、10706A、10715A、10716A。 允许 ± 5 度的倾斜和偏转。

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent 10724A Product Photograph 10724A 平面镜射反射器 

    10724A 平面镜射反射器

    Keysight 10724A 平面镜射反射器适合与 Keysight 10706A/B、10715A、10716A 和 10737L/R 一起使用。仅用于单轴线性测量。

  • Agilent 10723A Product Photograph 10723A 高稳定度适配器 

    10723A 高稳定度适配器

    Keysight 10723A 高稳定度适配器可将 10706A 干涉仪转换为 10706B。 它可以改善热稳定度。