这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10706A 平面镜干涉仪

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10706A 平面镜干涉仪是双通干涉仪,适用于 X-Y 工作台等多轴应用。在这些应用中,测量反射镜可以垂直移动到测量轴。 10706A 的独特作用是它可以容忍平面反射镜的角度偏差。 10706A 可接受广泛的测量反射镜角度对准变化。

10706A 包括两个逆向反射镜(一个作为参考,另一个用于操纵光束路径)和一个 1/4 波片。 对于 X-Y 工作台应用,用户必须提供反射镜。 对于单轴应用,可以使用 10724A 平面反射镜。

10706A 可用于通过交换参考逆向反射镜和 1/4 波片,使光束发生弯曲。 10706A 不能当作移动器件使用。

差分操作要求用 10722A 平面镜转换器替代参考逆向反射镜,并将参考平面镜连接到感兴趣的参考平面。

10706A 使用 10723A 高稳定度适配器,可转换成 10706B 高稳定度平面镜干涉仪。 10706B 在功能上与 10706A 完全相同,但是热稳定度更为出色。

  • 应用: 平面镜
  • 迥然不同的新特性: 平面反射镜
  • 轴数: 1
  • 最大光束直径: 6 mm
  • 光束隔离: 12.7 mm(0.5 英寸)
  • 重量: 308 g(10.9 盎司)
  • 基本光分辨率: λ/4(158.2 nm,6.2 µin)
  • 系统分辨率: λ/128(5 nm,0.2 µin),使用 32 倍电子分辨率扩展
  • 系统分辨率: λ/1024(0.62 nm,0.024 µin),使用 256 倍电子分辨率扩展
  • 反射镜: 10724A 或用户提供
  • 使用的安装架座: 10711A
  • 参考: 无
  • 可调谐配置: 支持,通过互换部件