这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10704A 逆向反射镜

出售方:

描述

Keysight 10704A 逆向反射镜(角锥棱镜)是用于单光束测量的测量反射镜。 它适合与 Keysight 10705A 单光束干涉仪配合使用,可在有限的空间内进行单轴测量。 如果客户对质量要求极高,Keysight 10704A 还可提供裸镜型号,即 10713C;对于极其关键的质量要求,可使用 Keysight 10713D 1/4 英寸基础逆向反射镜。

Keysight 10704A 是一系列光学测量仪器中的一员,这一系列的仪器可对干涉仪系统进行定制,满足各种应用对物理版图和测量的要求。 当配备适当的激光头和系统电子装置之后,这些光学仪器可组成高精度的定位系统,提供最高的定位精度、分辨率和可重复性。

  • 为 6 mm 或更小直径的光束而设计
  • 可用于 PC 和 VME 总线兼容系统
  • 推荐的干涉仪: Keysight 10705A
  • 重量: Keysight 10704A: 10.5 g(0.4 盎司)
  • Keysight 10713C 1/2 英寸角锥棱镜: 1.4 g(0.05 盎司)
  • Keysight 10713D 1/4 英寸角锥棱镜: 0.2 g(0.007 盎司)