这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10702A 线性干涉仪

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

10702A-001 Wedge windows
10702A-080 Fiber optic receiver adaptor
10703A
逆向反射镜 

逆向反射镜

10703A
Keysight 10703A 逆向反射镜(角锥棱镜)是用于线性测量的一款基本测量反射镜。 它适用于 6 mm 或更小直径的光束
10711A
可调节安装架座 

可调节安装架座

10711A
Keysight 10711A 可调节安装架座使对准工作变得更快更轻松。 适用于 10702A、10706A、10715A、10716A。 允许 ± 5 度的倾斜和偏转。
10722A
平面反射镜转换器 

平面反射镜转换器

10722A
Keysight 10722A 平面反射镜转换器可修正 10702A 线性干涉仪,使其能像平面反射镜干涉仪一样工作。 主要用于校准器系统。
10723A
高稳定度适配器 

高稳定度适配器

10723A
Keysight 10723A 高稳定度适配器可将 10706A 干涉仪转换为 10706B。 它可以改善热稳定度。
10767A
逆向反射镜 

逆向反射镜

10767A
Keysight 10767A 逆向反射镜(角锥棱镜)是用于线性测量的一款测量反射镜。 类似与 10703A,但是拥有公制螺纹和更坚固的外罩。
10767B
光波逆向反射镜 

光波逆向反射镜

10767B
Keysight 10767B 逆向反射镜在光学结构上与 10767A 逆向反射计相同,但是拥有轻型外罩。

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • 10706A Plane Mirror Interferometer 10706A 平面镜干涉仪 

    10706A 平面镜干涉仪

    Keysight 10706A 平面镜干涉仪是一款双通干涉仪,适用于 X-Y 工作台等多轴应用。

  • 10706B High Stability Plane Mirror Interferometer 10706B 高稳定度平面镜干涉仪 

    10706B 高稳定度平面镜干涉仪

    Keysight 10706B 高稳定度平面镜干涉仪是一款双通干涉仪,适用于 X-Y 工作台等多轴应用。

  • Agilent 10766A Product Photograph 10766A 线性干涉仪 

    10766A 线性干涉仪

    Keysight 10766A 线性干涉仪适用于一般的单轴测量。