这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10567A 50% 双分光膜

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 10567A 50% 双分光膜适用于 3 mm 或更小直径的光束。 它可使两个分裂光束通过分光膜返回,其反射路径与入射光束平行。 这在必须最大限度减少光端口数量(例如真空室中)或两个接收机必须安装在同一位置时,变得非常有用。 Keysight 10567A 分光膜包括外壳,用于标准的架座安装。 它可在真空条件下使用。

  • 重量: 317 g(11.3 盎司)
  • 许多直射光器件中版图最灵活的一个
  • 最适合在真空室应用中使用
  • 可用于 PC 和 VME 总线兼容系统