这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E9830A E9830A, 延迟存储器模块

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

成功的COMINT任务取决于系统制造商、系统和操作者的最高生产能力。在COMINT系统中增加Keysight E9830A延迟存储器模块可提高您的生产能力。延迟存储器能让您看到信号的开始,保证所关注第一个比特或第一个音节的拷贝。系统提供信号监视,用E9830A提供DSP算法,获得检测藏匿于数字数据流中关注信号所需要的时间。

  • 8 个 SDRAM DIMM 插座,允许 128 至 2048 MB 延迟存储器
  • 同时的输入和输出数据传输,达 53 MB/s,Keysight 本地总线
  • 延迟模式,允许以512 bytes 的增量设置延迟时间
  • 抓捕模式可收集达 2048 MB 的输入数据
  • VXI 即插即用兼容