注: 推荐的替换产品是 E9830A,选择相关产品链接可找到该产品。
通过为信号分析、信号开发或 COMINT 系统添加 Keysight E9820A 快照存储器模块,可提高您的生产能力。 使用 Keysight E9820A 可对关注的能量进行深入、宽带宽的快照。 当您的系统 DSP 算法不够快,无法实时对关注的能量进行分析时,可使用 E9820A 拍摄快照,使您能够在以后进行详细的后期处理。
- 8 个 SDRAM DIMM 插槽可插入 128 至 1024 MB 的快照存储器
- 输入和输出数据可在本地总线上以高达 53 MB/秒的深度进行传输
- 快照可收集多达 1024 MB 的用户数据
- 兼容 VXI 即插即用规范