这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E9820A 快照存储模块

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

描述

注: 推荐的替换产品是 E9830A,选择相关产品链接可找到该产品。

通过为信号分析、信号开发或 COMINT 系统添加 Keysight E9820A 快照存储器模块,可提高您的生产能力。 使用 Keysight E9820A 可对关注的能量进行深入、宽带宽的快照。 当您的系统 DSP 算法不够快,无法实时对关注的能量进行分析时,可使用 E9820A 拍摄快照,使您能够在以后进行详细的后期处理。

  • 8 个 SDRAM DIMM 插槽可插入 128 至 1024 MB 的快照存储器
  • 输入和输出数据可在本地总线上以高达 53 MB/秒的深度进行传输
  • 快照可收集多达 1024 MB 的用户数据
  • 兼容 VXI 即插即用规范