这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

Features

  • 34 channels
  • Memory depth of 128K samples on each channel in timing mode, 64K in state mode
  • 100 MHz state analysis, 250 MHz timing analysis

描述

新的 Keysight E9340A LogicWave逻辑分析仪是易用、价廉和强大的仪器。这是适用于数字电路调试的理想个人工具。LogicWave提供单屏操作,具有易于使用的图形界面。如果您正在寻找易用和价廉的完美工具,这正是适合您调试需要的物美价廉的解决方案。

这种以PC为主机的逻辑分析仪接到运行逻辑分析仪用户接口软件的个人计算机上。您可在PC上设置、运行测量,显示和分析捕获数据。这是专门为个人便携应用设计的工具。