这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

4396B RF网络、频谱、阻抗分析仪, 100 kHz至1.8 GHz/2 Hz至1.8 GHz

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

16092A
Spring Clip Fixture 

Spring Clip Fixture

16092A
The Keysight 16092A test fixure is designed for impedance evaluation of both lead and SMD components.
16192A
平行电极 SMD 测试夹具 

平行电极 SMD 测试夹具

16192A
16192A 测试夹具专为侧电极 SMD 元件的阻抗测量而设计。
16194A
高温元器件测试夹具 

高温元器件测试夹具

16194A
16194A 专为在 -55 至 +200°C 温度范围内测量轴向/径向引线式器件
16196A
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196A
16196A SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
16196B
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196B
16196B SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
16196C
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196C
16196C SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
16196D
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196D
16196D SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
16197A
底部电极 SMD 测试夹具 

底部电极 SMD 测试夹具

16197A
16197A 设计用于底部电极 SMD 的阻抗测量。 它实现了高达 3 GHz 的稳定频率特性,并提供了可重复性极高的测量。
16200B
外部直流偏置适配器 

外部直流偏置适配器

16200B
16200B 测试夹具可使用外部直流电流源,通过 7 毫米端口在器件上提供高达 5 Adc 的偏置电流。
1CM015A
上架镶条套件 221.5 毫米(高)(5U)--两个镶条支架 

上架镶条套件 221.5 毫米(高)(5U)--两个镶条支架

1CM015A
两个镶条支架
1CN005A
把手套件 221.5 毫米(高)(5U)--两个前把手 

把手套件 221.5 毫米(高)(5U)--两个前把手

1CN005A
两个前把手
1CP009A
上架镶条和把手套件 221.5 毫米(高)(5U)--两个支架和前把手 

上架镶条和把手套件 221.5 毫米(高)(5U)--两个支架和前把手

1CP009A
两个支架和前把手
82357B
支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 

支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线

82357B
82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。

相关产品和解决方案

  • 4396B 4396B-010 阻抗测量功能 [已停产] 

    4396B-010 阻抗测量功能 [已停产]

    阻抗测量功能

  • 4396B 4396B-1D5 高稳定性频率基准 [已停产] 

    4396B-1D5 高稳定性频率基准 [已停产]

    高稳定性频率基准

  • 4396b 4396B-1D6 时间选通频谱分析 [已停产] 

    4396B-1D6 时间选通频谱分析 [已停产]

    时间选通频谱分析

  • 4396B 4396B-1D7 50 至 75 欧姆最低损耗垫 [已停产] 

    4396B-1D7 50 至 75 欧姆最低损耗垫 [已停产]

    50 至 75 欧姆最低损耗垫