这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

4395A 网络/频谱/阻抗分析仪,10 Hz 至 500 MHz

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

主要特性

  • 在一台仪器上实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能
  • 内置 IBASIC
  • GPIB 端口、数字 I/O 端口

网络分析

  • 频率范围:10 Hz 至 500 MHz
  • IF带宽为 10 Hz 时,动态范围为 115 dB
  • +/-0.05 dB,+/-0.3 度 动态精度

频谱分析

  • 频率范围:10 Hz 至 500 MHz
  • 10 MHz 时,灵敏度为 -145 dBm/Hz
  • 时间选通频谱分析选件(4395A-1D6)

阻抗分析(选件 4395A-010)

  • 频率范围:100 kHz至500 MHz
  • 等效电路分析功能
  • +/- 40 V 或 +/- 100 mA DC 偏置(选件 4395A-001)

描述

Keysight 4395A为实验室和生产制造应用提供优异的矢量网络、频谱和可选的阻抗测量。只要有一台这样的仪器,就能进行通常评估元件和电路所需要的增益、相位、群时延、失真、寄生、CN和噪声测量。

当与测试装置一起使用时,Keysight 4395A可提供回波损耗、SWR和S参数这类反射测量。作为矢量网络分析仪,Keysight 4395A工作于10Hz至500MHz频率,具有1mHz的分辨率;它的集成合成源提供-50到+15dBm输出功率,具有0.1dB的分辨率。动态幅度和相位精度分别为+/-0.05 dB 和 +/-0.3 deg。因而能精确测量今日电子系统中越来越重要的增益和群时延平坦度。

作为频谱分析仪,Keysight 4395A工作于10Hz至500MHz频率,分辨率带宽(RBW)跨度为以1-3-10步进的1 Hz 至1 MHz。全合成本振允许稳定和精确的频率分析。直接A/D转换(不使用对数放大器)实现+/-0.8 dB电平精度(@50 MHz, -20 dBm)。噪声边带低于-100 dBc/Hz @ 100 kHz载波偏置,10MHz时的灵敏度为-145 dBm/Hz。

提示: 关于打印机兼容信息, 请点击