这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

4291B 射频阻抗/材料分析仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

16092A
Spring Clip Fixture 

Spring Clip Fixture

16092A
The Keysight 16092A test fixure is designed for impedance evaluation of both lead and SMD components.
3,062
16190B
高性能测试套件 

高性能测试套件

16190B
16190B 是高性能测试套件,能够验证具有 7 毫米测量端子的 LCR 表或阻抗分析仪的阻抗测量精度。
14,021
16192A
平行电极 SMD 测试夹具 

平行电极 SMD 测试夹具

16192A
16192A 测试夹具专为侧电极 SMD 元件的阻抗测量而设计。
4,054
16194A
高温元器件测试夹具 

高温元器件测试夹具

16194A
16194A 专为在 -55 至 +200°C 温度范围内测量轴向/径向引线式器件
5,276
16196A
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196A
16196A SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
8,369
16196B
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196B
16196B SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
8,165
16196C
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196C
16196C SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
8,369
16196D
平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

16196D
16196D SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。
13,253
16197A
底部电极 SMD 测试夹具 

底部电极 SMD 测试夹具

16197A
16197A 设计用于底部电极 SMD 的阻抗测量。 它实现了高达 3 GHz 的稳定频率特性,并提供了可重复性极高的测量。
7,019
16200B
外部直流偏置适配器 

外部直流偏置适配器

16200B
16200B 测试夹具可使用外部直流电流源,通过 7 毫米端口在器件上提供高达 5 Adc 的偏置电流。
7,562
16453A
电介材料测试夹具 

电介材料测试夹具

16453A
Keysight 16453A是专门设计在Keysight 4991A/4291A/B上进行准确的电介常数及损耗切线测量。
10,632
16454A
磁性材料测试夹具 

磁性材料测试夹具

16454A
Keysight 16454A是专为测量螺旋管形磁性材料的磁通率而设计的。
7,983
1CM015A
上架镶条套件 221.5 毫米(高)(5U)--两个镶条支架 

上架镶条套件 221.5 毫米(高)(5U)--两个镶条支架

1CM015A
两个镶条支架
电话咨询
1CN005A
把手套件 221.5 毫米(高)(5U)--两个前把手 

把手套件 221.5 毫米(高)(5U)--两个前把手

1CN005A
两个前把手
电话咨询
1CP009A
上架镶条和把手套件 221.5 毫米(高)(5U)--两个支架和前把手 

上架镶条和把手套件 221.5 毫米(高)(5U)--两个支架和前把手

1CP009A
两个支架和前把手
电话咨询