这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

66319B 双路移动通信直流电源,带电池仿真功能

出售方:

基本配置价格 US$ 3,530

典型配置  

典型配置

66319B Mobile communication dc source. Dual-output. 15Vdc, 3A; 12Vdc, 1.5A, GPIB

  • 66319B-220 DC power supply 191-233VAC operation, 50/60Hz
  • 66319B-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

66319B-007 2 Extra 5-pin output connectors
66319B-100 DC power supply 87-106VAC operation, 50/60Hz
66319B-120 DC power supply 104-127VAC operation, 50/60Hz
66319B-1CM Rackmount Kit with blank filler panel
66319B-220 DC power supply 191-233VAC operation, 50/60Hz
66319B-230 DC power supply 209-254VAC operation, 50/60Hz
66319B-521 Add solid state output disconnect relays
66319B-8ZJ Removes feet for use in a racked system
66319B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
66319B-AXS Rackmount Kit for side by side mounting
66319B-UK6 Commercial calibration certificate with test data
14565B
设备表征软件 

设备表征软件

14565B
Keysight 14565B设备表征软件可轻松地对现有的便携式电池供电设备(如3G手机、PDA、WLAN和蓝牙设备)进行评测,以确定设备可以工作较长的时间。
1CM021A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - 1.75 in Hole Space, Side-by-Side Mounting 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - 1.75 in Hole Space, Side-by-Side Mounting

1CM021A
Side-by-side mounting

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-55A-001-3CC KeysightCare Assured - Extend to 3 years
R-55A-001-5CC KeysightCare Assured - Extend to 5 years (includes Return to Keysight Extended Warranty)

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • 用于电池耗电分析的 N6781A 2 象限电源/测量单元 N6781A 用于电池耗电分析的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W 

    N6781A 用于电池耗电分析的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W

    Keysight N6781A 是一款专为电池耗电分析而设计的电源/测量单元(SMU)。

  • 66332A-J01产品照片 66332A-J01 特殊订购的直流电源,30V,3.3A 

    66332A-J01 特殊订购的直流电源,30V,3.3A

    Keysight 66332A动态测量直流电源提供动态测量……

  • Agilent 66311D产品照片 66311D 移动通信直流电源, 带DVM, 15V, 3A [已淘汰] 

    66311D 移动通信直流电源, 带DVM, 15V, 3A [已淘汰]

    Keysight 66311D 移动通信直流电源提供了高吞吐量、杰出的电源和精密测量功能

  • Agilent 66312A 产品图片 66312A 40瓦的动态测量直流电源,20V, 2A [已淘汰] 

    66312A 40瓦的动态测量直流电源,20V, 2A [已淘汰]

    Keysight 66312A动态测量直流提供动态测量和……

  • Agilent 66319D产品照片 66319D 双路移动通信直流电源, 带电池仿真和DVM 

    66319D 双路移动通信直流电源, 带电池仿真和DVM

    Keysight 66319D双路输出移动通信直流电源为同时测量市电电池功率和充电器电路提供了两个输出

  • Agilent 66321B产品照片 66321B 移动通信直流电源, 带电池仿真功能 

    66321B 移动通信直流电源, 带电池仿真功能

    Keysight 66321B 移动通信直流电源提供了快速瞬时响应、杰出的供电能力、输出电阻编程和高精度测量功能。

  • Agilent 66321D产品照片 66321D 移动通信直流电源,带电池仿真和DVM 

    66321D 移动通信直流电源,带电池仿真和DVM

    Keysight 66321D 移动通信直流电源提供了快速瞬时响应、杰出的供电能力、输出电阻编程和高精度测量功能。

  • Agilent 66309B产品照片 66309B 双路输出移动通信直流电源 

    66309B 双路输出移动通信直流电源

    Keysight 66309D双路输出移动通信直流电源为同时测量市电电池功率和充电器电路提供了两个输出...

  • Agilent 66309D产品照片 66309D 双路移动通信直流电源, 带DVM 

    66309D 双路移动通信直流电源, 带DVM

    Keysight 66309D双路输出移动通信直流电源为同时测量市电电池功率和充电器电路提供了两个输出。

  • Agilent 66311B产品照片 66311B 移动通信直流电源, 15V, 3A 

    66311B 移动通信直流电源, 15V, 3A

    Keysight 66311B 移动通信直流电源提供了快速瞬时测量、异常电源测量和高精度测量。

  • Agilent 66332A产品照片 66332A 100 W 动态测量直流电源, 20V, 5A 

    66332A 100 W 动态测量直流电源, 20V, 5A

    Keysight 66332A 动态测量直流电源可以动态测量...