这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1146B
100 kHz/100 A 4 电流探头 

100 kHz/100 A 4 电流探头

1146B
  • 频率范围:直流至100 kHz(-3 dB 电流降额)
  • 电流范围:100 mV/A:100 mA 至 10 A 峰值,10 mV/A:1 至 100 A 峰值
  • 工作电压: 600 V 最大值
762

相关产品和解决方案

  • 54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 [已淘汰] 

    54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 [已淘汰]

    Keysight 54622D 2+16通道100MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道。

  • 54850 2+16 通道 350MHz 混合信号示波器 54641d 2+16 通道,350MHz 混合信号示波器 [已停产] 

    54641d 2+16 通道,350MHz 混合信号示波器 [已停产]

    Keysight 54641D 2+16通道,350MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道,组合了示波器对信号的详尽分析和逻辑分析仪的多通道定时测量能力。