这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > 已停产的示波器 [已停产] > 54600台式便携示波器 [已停产] > 54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 [废型]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
查看详情
60 MHz双通道示波器。市场上价格最低的深内存示波器,标准配备4 M的MegaZoom内存,提供了前所未有的显示分辨率和易用性。
Keysight 54622A 2 通道示波器为对于通道数要求较低的设计师提供了MegaZoom深存储器,高清晰显示和灵活触发方式种种好处。
Keysight 54624A 100MHz示波器提供您需要的通道数和测量能力,包括MegaZoom深存储器、高清晰显示和灵活触发能力,特别是在您的设计包含相当多的模拟成分时。
Keysight 54641A 双通道示波器具有MegaZoom深存储器的全部优点,高清晰的显示器和灵活的触发能适应只需较少通道设计师的要求.
Keysight 54641D 2+16通道,350MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道,组合了示波器对信号的详尽分析和逻辑分析仪的多通道定时测量能力。