这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 独有的2+16通道MSO型号
  • 100 MHz
  • 获得专利的高清晰度显示屏具有优异的水平分辨率
  • 4 MB的MegaZoom深存储器映射32个亮度级、2500万矢量/秒
  • 强大、灵活的触发功能,包括:I²C、SPI、LIN、CAN和USB
  • 标配内置软驱、RS-232和并行端口、FFT
  • 11种语言的快速帮助

描述

Keysight 54622D 2+16通道100MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道,把示波器对信号的详细分析和逻辑分析仪的多通道时序测量相结合。使您能同时看到18个通道上看到信号交互。 54622D系列示波器最理想化地适用于基于CPLD及MCU的应用。

与Keysight 6000 系列示波器比较

  • 独特的 2+16 通道混合信号示波器
  • 100 MHz
  • 专利高清晰显示, 高水平分辨率
  • 4 MB 的MegaZoom深存储器,映射至高32级灰度及2500万 矢量/秒
  • 强大,灵活的触发,包括I2C,SPI,CAN 和 USB
  • 标准化的内置软驱, RS - 232 及并行端口, FFT
  • 11种语言的快速帮助