- 独有的2+16通道MSO型号
- 100 MHz
- 获得技术创新的高清晰度显示屏具有优异的水平分辨率
- 4 MB的MegaZoom深存储器映射32个亮度级、2500万矢量/秒
- 强大、灵活的触发功能,包括:I²C、SPI、LIN、CAN和USB
- 标配内置软驱、RS-232和并行端口、FFT
- 11种语言的快速帮助
Keysight 54622D 2+16通道100MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道,把示波器对信号的详细分析和逻辑分析仪的多通道时序测量相结合。使您能同时看到18个通道上看到信号交互。 54622D系列示波器最理想化地适用于基于CPLD及MCU的应用。
与Keysight 6000 系列示波器比较
- 独特的 2+16 通道混合信号示波器
- 100 MHz
- 技术创新高清晰显示, 高水平分辨率
- 4 MB 的MegaZoom深存储器,映射至高32级灰度及2500万 矢量/秒
- 强大,灵活的触发,包括I2C,SPI,CAN 和 USB
- 标准化的内置软驱, RS - 232 及并行端口, FFT
- 11种语言的快速帮助