这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

  • 100 MHz
  • 已获得专利的高清晰度显示屏,具有出色的水平分辨率
  • 4 MB MegaZoom深存储器映射32级亮度、2500万矢量/秒
  • 强大、灵活的触发包括:I²C、SPI、LIN、CAN和USB
  • 标准内置软驱、RS-232和并行端口、FFT
  • 11种语言的快速帮助

描述

Keysight 54622A 2 通道示波器为对于通道数要求较低的设计师提供了MegaZoom深存储器,高清晰显示和灵活触发方式种种好处。您完全能接受100MHz 54622A的售价,它能使您在保持高采样率的同时看到长的时间周期,从而了解设计中的各种细节问题。

与Keysight 6000系列示波器比较

  • 100MHz
  • 专利高清晰显示,高水平分辨率
  • 4 MB 的 MegaZoom 深存储器映射至32 级灰度, 2500万过矢量/秒
  • 强大,灵活的触发方式,包括 I2C, SPI, CAN 和 USB 触发
  • 标准化的内置式软驱,RS - 232 和并行端口, FFT
  • 11种语言的快速帮助功能