这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1146B
100 kHz/100 A 4 电流探头 

100 kHz/100 A 4 电流探头

1146B
  • 频率范围:直流至100 kHz(-3 dB 电流降额)
  • 电流范围:100 mV/A:100 mA 至 10 A 峰值,10 mV/A:1 至 100 A 峰值
  • 工作电压: 600 V 最大值

相关产品和解决方案

  • 54622A 2 通道示波器 54622A 2通道,100 MHz 示波器 [已淘汰] 

    54622A 2通道,100 MHz 示波器 [已淘汰]

    Keysight 54622A 2 通道示波器为对于通道数要求较低的设计师提供了MegaZoom深存储器,高清晰显示和灵活触发方式种种好处。

  • 54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 [已淘汰] 

    54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 [已淘汰]

    Keysight 54622D 2+16通道100MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道。