这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

1146B
100 kHz/100 A 4 电流探头 

100 kHz/100 A 4 电流探头

1146B
  • 频率范围:直流至100 kHz(-3 dB 电流降额)
  • 电流范围:100 mV/A:100 mA 至 10 A 峰值,10 mV/A:1 至 100 A 峰值
  • 工作电压: 600 V 最大值
801

相关产品和解决方案

  • 54850 2+16 通道 60MHz 混合信号示波器 54621D 2+16 通道,60MHz 混合信号示波器 [已淘汰] 

    54621D 2+16 通道,60MHz 混合信号示波器 [已淘汰]

    Keysight 54621D 2+16通道,60MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道,组合了示波器对信号的详尽分析和逻辑分析仪的多通道定时测量能力。

  • 54622A 2 通道示波器 54622A 2通道,100 MHz 示波器 [已淘汰] 

    54622A 2通道,100 MHz 示波器 [已淘汰]

    Keysight 54622A 2 通道示波器为对于通道数要求较低的设计师提供了MegaZoom深存储器,高清晰显示和灵活触发方式种种好处。

  • 54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 [已淘汰] 

    54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 [已淘汰]

    Keysight 54622D 2+16通道100MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道。

  • 33220A product photograph 33220A 函数/任意波形发生器,20 MHz [已停产] 

    33220A 函数/任意波形发生器,20 MHz [已停产]

    33220A 函数/任意波形发生器将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 33500 系列 Trueform 波形发生器。

  • Agilent 33210A Function / Arbitrary Waveform Generator Product Image 33210A 函数/任意波形发生器,10 MHz 

    33210A 函数/任意波形发生器,10 MHz

    Keysight 33210A 是一款 15 MHz 基本型函数 / 脉冲发生器,并配备 8 K 点任意波形发生器选件。它还具有 AM、FM 和 PWM 调制能力、扫描和猝发脉冲模式,以及图形显示功能。

  • IntuiLink Connectivity Software IntuiLink 连通性软件 

    IntuiLink 连通性软件

    Keysight IntuiLink是把测试和测量仪器数据链接到PC应用程序的免费连通性软件。