这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E9624A 适配器,BNC(阳头)至 BNC(阳头)

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

The Keysight E9624A is a BNC male to BNC male adapter with impedance 50 ohms.

 

  • Connector Type: BNC (m), BNC (m)
  • Grade: General Purpose
  • Frequency Range: dc - 4 GHz
  • Overall Length: 31.24 mm (1.23 in)
  • Diameter: 14.28 mm (0.56 in)