这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > 数字多用表附件 > 温度传感器和探头 > E2308A 热敏电阻温度探头
支持使用 JavaScript 查看产品图片
E2308A Thermistor temperature probe -40 - +150 degrees C, 5k ohm
启用 JavaScript 以获得更多功能。
配置产品或使用快速报价 (需要cookies)
配置
如何购买或租赁
价格: 中国
* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。
查看详情
3446MEMU Memory upgrade that enables 2 million readings for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.
3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.
Keysight 34104A 是一款与 34420A 匹配的低热输入连接器
是德 34410A 高性能数字万用表可提供快速、精确及低成本的工作台及系统测试功能。
Keysight 34411A 将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34465A Truevolt 系列数字万用表。
L4411A 动态信号分析仪将于 2016 年 12 月 1 日停产。
Keysight 34410A 已于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34461A Truevolt 系列数字万用表。
34405A低价位数字万用表,提供5 1/2数字双显示