这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E2308A 热敏电阻温度探头

出售方:

基本配置价格 US$ 71

典型配置  

典型配置

E2308A Thermistor temperature probe -40 - +150 degrees C, 5k ohm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 温度范围:-40 ℃ 到 150 ℃(-40 °F到302 °F)
  • 最高温度:150 ℃(302 °F)
  • 精度:通常小于 1 ℃(2 °F)。精度根据仪器和温度范围不同而有所差异
  • 时间常数:3 秒(典型值)从气态到静态水
  • 损耗常数:在静态水中为 5.7 mW/℃
  • 不锈钢探头规格:1.5 英寸(长) x 0.125 英寸(直径)
  • 长度:36 英寸引线
  • 端接:3/4 英寸双香蕉插

描述

Keysight E2308A 是一款通用温度探头。热敏电阻(在 25 ℃ 时为 5 k)密封在不锈钢外罩中,通常用于测量液体的温度。

Keysight E2308A 与 Keysight 3458A、34410A 和 34411A 以及 34405A 万用表兼容。它还可以与 34420A 连用,但要求将探头连接到 Keysight 34104A 低热输入连接器上。E2308A 还可与 34401A 连用,但要求有外部程序将电阻测量转换为温度测量。