这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E2307A Type-K Thermocouple Bead Temperature Probe

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

相关产品和解决方案

  • Agilent 34104A Low Thermal Input Connector Image 34104A 低热输入连接器 

    34104A 低热输入连接器

    Keysight 34104A 是一款与 34420A 匹配的低热输入连接器

  • 安捷伦数字万用表34410A 产品图片 34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    是德 34410A 高性能数字万用表可提供快速、精确及低成本的工作台及系统测试功能。

  • 安捷伦数字万用表34411A 产品图片 34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    Keysight 34411A 将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34465A Truevolt 系列数字万用表。

  • 安捷伦数字万用表L4411A产品图片 L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产] 

    L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产]

    L4411A 动态信号分析仪将于 2016 年 12 月 1 日停产。

  • 安捷伦数字万用表34401A产品照片 34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产] 

    34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产]

    Keysight 34410A 已于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34461A Truevolt 系列数字万用表。

  • 安捷伦数字万用表3458A产品图片 3458A 数字万用表,8 ½ 位 

    3458A 数字万用表,8 ½ 位

    • 高达每年 4ppm 的 DCV 精度(使用选件)
    • 高达 100K 读数/秒的快速测量速度
    • 高达 148K 读数的存储器(使用选件)

  • 安捷伦数字万用表34420A产品图片 EU34420A 微欧表,7 ½ 位,仅限在欧盟销售 

    EU34420A 微欧表,7 ½ 位,仅限在欧盟销售

    • 以 100 pV 和 100 nΩ 分辨率进行高灵敏度测量
    • 低噪声双通道扫描仪
    • 精确的温度测量(0.003˚C 精度)

  • 安捷伦数字万用表34420A产品图片 34420A 微欧表,7 ½ 位 

    34420A 微欧表,7 ½ 位

    • 测试