这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E2305A Spare Test Leads

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

相关产品和解决方案

  • Agilent 34132A Deluxe Test Lead Set Image 34132A Deluxe Test Lead Set [已淘汰] 

    34132A Deluxe Test Lead Set [已淘汰]

    The Keysight 34132A deluxe test leads for the 34401A, 34410A and 34411A DMMs are fixed sheath banana plugs supplied in a reusable nylon pouch.

  • Test Lead Set Image 34138A 测试引线套件 

    34138A 测试引线套件

    • 端接方式:固定护套香蕉插头
    • 长度:1.4 米
    • 额定值:1000 V CAT II
    • 安全性:IEC 61010-031