这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

85132F 柔性电缆套件,3.5 mm(测试端口)至 7 mm

出售方:

基本配置价格 US$ 5,462

典型配置  

典型配置

85132F Flexible cable set, 3.5 mm (test port) to 7 mm

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 85132F 是一种 62.9 cm(24.75 英寸)长1的柔性电缆套件,具有 3.5 mm 阴头2至 7 mm 阴头连接器。 电缆的频率范围是直流至 18 GHz,回波损耗大于等于 17 dB。 测试端口连接器和器件连接器的插入损耗为 0.25 * sqrt(f) + 0.2,其中 f 是频率(以 GHz 为单位)。 半刚性/柔性电缆的相位稳定度技术指标在电缆以 4:3 英寸为半径弯曲 90°时确定。 Keysight 85132F 的稳定度1小于 0.12 dB,相位为 0.13 * f + 0.5,其中 f 为频率(以 GHz 为单位)。

1 电缆长度和稳定度为补充特性。

2 专用耐用型阴头连接器专门用于连接至网络分析仪测试端口,但与标准阳头连接器不匹配。