这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

85130F 2.4 毫米至 3.5 毫米测试端口适配器套件

出售方:

基本配置价格 US$ 2,467

典型配置  

典型配置

85130F Special 2.4 mm to 3.5 mm adapter set

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 85130F 测试端口适配器的设计目的是在测试仪端口直接连接被测件时,保护测试仪的端口。 这些适配器都拥有一个专用的耐用阴头连接器,用于连接网络分析仪测试端口。 这些专用连接器与标准的阳头连接器不匹配,但是可将坚固耐用的测试仪端口转换成与被测件匹配的连接。 该套件包括一个 2.4 毫米至 PSC-3.5 毫米阳头适配器和一个 2.4 毫米至 PSC-3.5 毫米阴头适配器。 这些适配器的频率范围是直流至 26.5 GHz,回波损耗大于等于 26 dB。